Pesquisa rápida

CAT 279D3

CAT 279D3

Ano
2022
Horas de utilização
491 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Midway, FL
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 279D3
Caterpillar Financial
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieRB903990
N°. de ref. de armazémOKL6342903
Número de catálogo10120597
Ano de fabrico2022
Horas de utilização491 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMidway, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA71 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Ar-condicionadoAir Conditioner
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo AltoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
CaçambaBucket
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelamentoSelf Leveling
Nível de Emissões - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Nível de Emissões - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
Nível de Emissões - Korea - Korea-Tier4Emissions Level - Korea - Korea-Tier4
Status Regulatório - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1300
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • N/A
  • 25%
  • BomCabin air filters replaced.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomIntalled March of 2022.
  • Bom
  • Bom
  • BomWiper blade replaced.
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Performed a PM1. Includes, engine oil and filter, engine air filters, fuel filters and final drive oil.
  • N
  • None
  • BomReplaced with PM
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomFuel filters replaced with PM
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
caçamba
700
  • 0.62 CUBIC YARDS
  • A421BBK20383
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomInstalled a new cutting edge. Bucket edge is worn.
  • Bom
  • Bom
  • BomHydraulic
material rodante
400
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaGoodSome wear good condition.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7