Pesquisa rápida

CAT 259D3

CAT 259D3

Ano
2023
Horas de utilização
226 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Eloy, AZ
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D3
Caterpillar Financial
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieCW925054
N°. de ref. de armazémOKL8416920
Número de catálogo10118743
Ano de fabrico2023
Horas de utilização226 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA70 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Ar-condicionadoAir Conditioner
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo AltoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Absorção de ImpactosRide Control
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
CaçambaBucket
AutonivelamentoSelf Leveling
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1200
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • 30%
  • BomAmbient Temp at 86.2° and Temp at Vent 48.6°
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAmbient Temp at 83.3° and Temp at Vent 113.5°
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
610
  • .62YD3
  • A4228BK21911
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBucket edge is worn
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
500
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7