Caterpillar 745C

Caterpillar 745C

Preço
s/ consulta
Ano
2017
Horas de utilização
2286 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 745C
Grupo de produtosCamiões articulados
Número de sérieTFK01624
N°. de ref. de armazémTFK01624
Número de catálogoCU4496821
Ano de fabrico2017
Horas de utilização2286 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaKöln-porz
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesOPERATING WEIGHT: 33.4 T
ENGINEPOWER: 518 HP
PAYLOAD: 41 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 80 %
BODY CAPACITY: 25 CBM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 80 %
BODY CONDITION: 80 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Konstantin Wehrwein
Alemanha
Telefone:+49 2203 929185
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone