Caterpillar 730

Caterpillar 730

Preço
465 000 USD
Ano
2020
Horas de utilização
517 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 730
Grupo de produtosCamiões articulados
Número de série3T301203
N°. de ref. de armazém3T31203
Número de catálogoCU4630273
Ano de fabrico2020
Horas de utilização517 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCasper, WY
Preço
Preço sem IVA465 000 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Outras informaçőesPhotos taken Oct 2020

ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, W/ INDICATION
NO REAR WIPER
NO SOUND SUPPRESSION
LANE 3 ORDER
SEAT, DELUXE
NO ROOF LIGHTS
AID, COLD WEATHER STARTING
TANK, STANDARD FUEL
BODY, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
MIRROR, STANDARD
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
TAILGATE, SCISSOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
FILM GROUP, ANSI
CHASSIS, STANDARD
STANDARD CAB
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
GROUP, ETHER
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
NO PAYLOAD
LUBRICATION, AUTOMATIC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ROW ENGINE ARRANGEMENT
AUTOLUBE ARRANGEMENT
Features
Outras informaçőesPhotos taken Oct 2020

ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, W/ INDICATION
NO REAR WIPER
NO SOUND SUPPRESSION
LANE 3 ORDER
SEAT, DELUXE
NO ROOF LIGHTS
AID, COLD WEATHER STARTING
TANK, STANDARD FUEL
BODY, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
MIRROR, STANDARD
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
TAILGATE, SCISSOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
FILM GROUP, ANSI
CHASSIS, STANDARD
STANDARD CAB
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
GROUP, ETHER
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
NO PAYLOAD
LUBRICATION, AUTOMATIC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ROW ENGINE ARRANGEMENT
AUTOLUBE ARRANGEMENT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WYOMING MACHINERYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Sales
Telefone:+1 307 472 1000
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone