Caterpillar 730C2

Caterpillar 730C2

Preço
s/ consulta
Ano
2016
Horas de utilização
3495 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 730C2
Grupo de produtosCamiões articulados
Número de série2T400151
Número de catálogoCU4490154
Ano de fabrico2016
Horas de utilização3495 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMadison, WI
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
ESTERÇO SUPLEMENTARSUPP STEER
PORTA TRASEIRATAILGATE
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
REAR VIEW CAMERA
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • comandos finais
  • emissions
  • suspension
  • carroceria do caminhão
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMay 2019
  • Bom
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom3494 hours
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
  • Bom
  • Bom
  • Não
suspension
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSome play
  • RegularSome play
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
carroceria do caminhão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSome dents on side
  • BomSome dents
  • Bom
  • Não
pneus
  • 70% on fronts, 60% on center and rears
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Centro esquerdoBridgestone S5BCU024160NãoSimSim
Frente esquerdaBridgestone S5BCU024570NãoSimSim
Parte traseira esquerdaBridgestone S5BCU022260NãoSimSim
Centro da direitaBridgestone S5BCU025260NãoSimSim
Parte frontal direitaBridgestone S5BCU025770NãoSimSim
Traseira direitaBridgestone S5BCU023160NãoSimSim
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FABICK WI SALESVeja InventárioSeleccione contacto
Used Equipment Department
Telefone:+1 636 3844021
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone