Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Preço
s/ consulta
Ano
2014
Horas de utilização
5010 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 730C
Grupo de produtosCamiões articulados
Número de sérieTFF00243
N°. de ref. de armazém19B4374
Número de catálogoCU4489088
Ano de fabrico2014
Horas de utilização5010 h
PaísNoruega
Localização da máquinaRudshøgda
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBra dumper med moderat timestand. Ferdig klargjort og klar til bruk.

GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
CE MARKED: YES
GROSS WEIGHT: 52000 KG
TYRES REMAINING : 50|^50^20^20^20^20^^ %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Thomas Brodshaug
Noruega
Telefone:+47 22 63 68 81
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone