Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Preço
218 890 USD
Ano
2016
Horas de utilização
4862 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 730C
Grupo de produtosCamiões articulados
Número de série2T400354
N°. de ref. de armazém2T400354
Número de catálogoCU4477682
Ano de fabrico2016
Horas de utilização4862 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaMittenwalde/ot Schenkendorf
Preço
Preço sem IVA$ 218 890
IVA (19%)$ 41 589
Preço com IVA$ 260 479
Features
Outras informaçőesOPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Falko Böttcher-Schroda
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone