ajuda de tração (4)
aquecimento de escape (6)
ar-condicionado (128)
ar-condicionado (151)
arrefecedor do óleo do eixo (3)
assento com suspensão a ar (87)
autolubrificação (69)
auxiliar automático da tração eletrônica (37)
bloqueio do diferencial (35)
bluetooth (2)
bobina da mangueira (2)
calor de saída (2)
câmera retrovisora (73)
caminhão de água (5)
caminhão de lubrificação (2)
capota (11)
chapa ce (15)
combate a incêndios (13)
combustível de enchimento rápido (12)
combustível diesel com enxofre ultrabaixo (44)
combustível diesel de enxofre ultrabaixo (73)
combustível rápido (28)
contador de ciclo (31)
controle automático de tração (18)
ejetor (2)
ejetor (3)
em conformidade com o tier 1 (12)
em conformidade com o tier 2 (8)
erops (88)
esterço suplementar (20)
etiqueta da epa (30)
etiqueta da epa (environmental protection agency, agência de proteção ambiental) (12)
farol (23)
farol (23)
fora-de-estrada (2)
freio do motor (20)
iluminação (116)
iluminação (114)
leito aquecido (13)
leito, padrão (38)
lubrificação automática (46)
motor (5)
motor de partida, elétrico (20)
nível de emissões - epa - epa tier 4f (12)
nível de emissões - epa - epa tier 4i (1)
nível de emissões - eu - eu stage v (2)
nível de emissões - japan - mlit step-4i (1)
nível de emissões - japan - step 4 final (9)
orops (2)
placa ce (13)
placas laterais (5)
plataforma, ângulo amplo (3)
plataforma, aquecida (24)
plataforma, inclinação dupla (6)
plataforma, reforçada (2)
plataformas laterais (6)
porta traseira (57)
porta traseira (80)
power ladder (9)
product link (78)
product link (87)
protetor do equipamento (2)
rádio (15)
rádio - bluetooth (46)
rádio - rádio am/fm (20)
rádio - rádio am/fm/cd (5)
rádio am/fm (61)
rádio am/fm/cd (9)
retardador (71)
retardador (61)
retrovisores (107)
revestimento da plataforma (3)
revestimento da plataforma - aço (11)
revestimento da plataforma - borracha (2)
revestimento do corpo (16)
revestimento, camada de aço (9)
rops (9)
rops - fechado (95)
silenciador (23)
sistema anti-roubo (6)
sistema anti-roubo (8)
sistema de borrifo, frontal (2)
sistema de borrifo, traseiro (2)
sistema de combate a incêndios (4)
sistema de gerenciamento de informações vitais (vims) (3)
sistema de medição da carga útil (13)
sistema de medição da carga útil (12)
sistema de pulverização da parte traseira (2)
status regulatório - epa / arb / mlit / s. korea (3)
status regulatório - epa / carb / mlit (2)
status regulatório - non-certified engine / us export / china export (1)
tanque - 5.000 galões (1)
tanque - 6.000 galões (2)
tipo de motor de partida - elétrico (6)
tipo de plataforma (1)
tipo de plataforma - ângulo amplo (1)
tipo de plataforma - padrão (52)
travamento/destravamento diferencial (16)
troca de óleo de alta velocidade (2)
vagão de descarga inferior (3)