X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 187)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 187 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1165 - 1176 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 740, 99 879 USDCamiões articulados
Clayton, VI, AU
Ano: 2008, Horas de utilização: 13453 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
, Especificações
Perlini DP366C, s/ consultaCamiões articulados
Polvica, IT
Ano: 1990
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

retardador
Caterpillar 740B, 240 000 USDCamiões articulados, SL
Ano: 2012, Horas de utilização: 10083 h
MANTRAC SIERRA LEONE LTD
, Especificações
Belle ENGINEERING COMPANY B40D, s/ consultaCamiões articulados
Niort, 79, FR
Ano: 2015, Horas de utilização: 9859 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 740B, 164 000 USDCamiões articulados
Cakung, Jakarta, ID
Ano: 2012, Horas de utilização: 14351 h
TRAKINDO
, Especificações
Caterpillar 773B, s/ consultaCamiões articulados
Aix-en-provence, 13, FR
Ano: 1990, Horas de utilização: 33150 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 745C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 2126 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 745C, 231 756 USDCamiões articulados
Sevilla, ES
Ano: 2015, Horas de utilização: 9350 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 730, 24 500 USDCamiões articulados, GT
Ano: 2012
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.
, Especificações Condições
Caterpillar 730, 110 000 USDCamiões articulados, GT
Ano: 2012, Horas de utilização: 11000 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.
, Especificações Condições
Caterpillar 730, 143 468 USDCamiões articulados
Central-madrid, ES
Ano: 2010, Horas de utilização: 9704 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 771D, s/ consultaCamiões articulados
Trading Moissy Cramayel, 77, FR
Ano: 1999, Horas de utilização: 43255 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
 
Comparar anúncios