X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 210)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 210 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1117 - 1128 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 770, 229 624 USDCamiões articulados
Cuiabá, BR
Ano: 2011, Horas de utilização: 11634 h
BANCO CATERPILLAR S.A.

revestimento do corpoplaca ceaquecedor, combustívelsilenciosoacionador, elétrico, Especificações Condições
Caterpillar 740, 75 541 USDCamiões articulados
Merritt, BC, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 13100 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 771D, s/ consultaCamiões articulados
Trading Moissy Cramayel, 77, FR
Ano: 1999, Horas de utilização: 43255 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

retardadorplaca ceiluminaçãosilenciosoacionador, elétrico, Especificações
Caterpillar D250E, s/ consultaCamiões articulados
Nancy / Gondreville, 54, FR
Ano: 1996, Horas de utilização: 16300 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 2240 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Leeds, UK
Ano: 2014, Horas de utilização: 8211 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 2078 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 730C, 251 802 USDCamiões articulados
Peterborough, ON, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 5237 h
TOROMONT CAT

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Neuson 2001S, 17 733 USDCamiões articulados
Böblingen, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 1357 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 730C2, s/ consultaCamiões articulados
Chalons-en-champagne, 51, FR
Ano: 2018, Horas de utilização: 1423 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar 740, 182 257 USDCamiões articulados
Whangarei, NZ
Ano: 2004, Horas de utilização: 13137 h
GOUGH

eropsejetor, Especificações
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 1776 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios