X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 201)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 201 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 97 - 108 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 740B, 416 188 USDCamiões articulados
Reserve, LA, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 7435 h
LOUISIANA CAT
, Especificações
Caterpillar 745C, 495 000 USDCamiões articulados
IA, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 2554 h
ALTORFER INC.

porta traseiraleito aquecidoar-condicionadoeropscombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar 725C2TG, 480 794 USDCamiões articulados
9901 Ringhaver Drive, FL, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 2725 h
RING POWER CORP.
, Especificações
Caterpillar 740B, 424 900 USDCamiões articulados
Fife, WA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 7687 h
N C MACHINERY CO.
, Especificações
Caterpillar 745, 833 500 USDCamiões articulados
Richmond, VA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 3044 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.

engine
Caterpillar 740B, 244 500 USDCamiões articulados
Elmhurst, IL, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 7259 h
ALTORFER INDUSTRIES

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar 740 T, 209 907 USDCamiões articulados
Novi, MI, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 5874 h
MICHIGAN CAT
, Especificações Condições
Caterpillar 725C2, 400 900 USDCamiões articulados
FL, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1946 h
KELLY TRACTOR CO.

porta traseiraar-condicionadoleito, padrãolink para o produto, Especificações
Caterpillar 740B, 435 900 USDCamiões articulados
Seattle, WA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 4607 h
N C MACHINERY CO.
, Especificações
Caterpillar 740 GC, 583 400 USDCamiões articulados
Lindon, UT, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 712 h
WHEELER MACHINERY CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar 725C2TG, 365 000 USDCamiões articulados
6724 33rd Street East, FL, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 3248 h
RING POWER CORP.
, Especificações
Caterpillar 730C2TG, 375 000 USDCamiões articulados
Jacksonville, FL, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 2238 h
RING POWER CORP.
 
Comparar anúncios