X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 232)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 232 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1045 - 1056 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 740B, s/ consultaCamiões articulados, HK
Ano: 2014, Horas de utilização: 8355 h
THE CHINA ENGINEERS, LTD

sistema antifurtolink para o produtoiluminaçãocontrole automático de traçãobeacon, Especificações Condições
Komatsu HM 400 - 2, 65 375 USDCamiões articulados
Overijse, BE
Ano: 2008, Horas de utilização: 14899 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações
Caterpillar 740, 100 320 USDCamiões articulados
Clayton, VI, AU
Ano: 2008, Horas de utilização: 12689 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

porta traseira, Especificações
Volvo A40 D, 55 000 USDCamiões articulados
Santiago, CL
Ano: 2008, Horas de utilização: 22043 h
FINNING CHILE S.A.
Komatsu HD405, 49 862 USDCamiões articulados
Rennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35, FR
Ano: 1999, Horas de utilização: 21393 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

auto lubeam fm cd radioajuda de traçãosilenciosoacionador, elétrico, Condições
Caterpillar 730CEJ, 298 778 USDCamiões articulados
Bonnyville, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 3015 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 730, 133 037 USDCamiões articulados
Czeladź, PL
Ano: 2010, Horas de utilização: 9317 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

porta traseiraauto lubear-condicionadoplaca ceam fm radio, Especificações Condições
Caterpillar 775E, s/ consultaCamiões articulados
Caen / Verson, 14, FR
Ano: 2005, Horas de utilização: 33892 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações
Caterpillar 730, 73 749 USDCamiões articulados
Abbotsford, BC, CA
Ano: 2004, Horas de utilização: 12291 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 740B, 250 458 USDCamiões articulados
Clayton, VI, AU
Ano: 2013, Horas de utilização: 5970 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

porta traseiraar-condicionadoeropslink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Komatsu HD405, 54 294 USDCamiões articulados
Alsfeld, DE
Ano: 2006, Horas de utilização: 27000 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 740B, 249 094 USDCamiões articulados
Wollongong, NSW, AU
Ano: 2012, Horas de utilização: 7935 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

porta traseiraretardadoriluminaçãocombustível rápidobeacon, Especificações
 
Comparar anúncios