X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 188)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 188 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 73 - 84 Ordenar por:   anúncios/página
7d Caterpillar 730C2TG, 375 000 USDCamiões articulados
10421 Fern Hill Drive, FL, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 2452 h
RING POWER CORP.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
7d Caterpillar 770G, 338 000 USDCamiões articulados
Mesa, AZ, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 9936 h
EMPIRE MACHINERY

leito aquecidorevestimento do corporetardadorcombustível rápidotroca de óleo de alta velocidade
7d Caterpillar 725C WT, 400 000 USDCamiões articulados
Cheyenne, WY, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4096 h
WYOMING MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
7d Caterpillar 745C, 299 000 USDCamiões articulados
Youngstown, OH, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 5280 h
OHIO CAT

auto lubelink para o produtoenginetransmission, Especificações
Caterpillar 745C, 330 000 USDCamiões articulados
Grand Rapids, MI, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 5866 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

porta traseiraleito aquecidocombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radioengine brake, Especificações Condições
7d Caterpillar 745C, 299 000 USDCamiões articulados
Youngstown, OH, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 5922 h
OHIO CAT

porta traseiraengine, Especificações
7d Caterpillar 725C, 324 710 USDCamiões articulados
Mesa, AZ, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3612 h
EMPIRE MACHINERY

ar-condicionadorevestimento do corporetardadorlink para o produtotroca de óleo de alta velocidade
Caterpillar 730C TG, 260 000 USDCamiões articulados
Asheville, NC, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3912 h
CAROLINA CAT

porta traseirailuminaçãocontrole automático de traçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radio, Especificações Condições
Caterpillar 745 TG, 662 280 USDCamiões articulados
Lindon, UT, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 918 h
WHEELER MACHINERY CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar 770, 145 000 USDCamiões articulados
San Marcos, TX, US
Ano: 2009, Horas de utilização: 17264 h
HOLT CAT

ar-condicionadoretardadorplacas lateraislink para o produtosilencioso, Especificações
Caterpillar 725, 40 000 USDCamiões articulados
SC, US
Ano: 2001, Horas de utilização: 12186 h
BLANCHARD MACHINERY CO.

ar-condicionadoeropsretardadoriluminação, Especificações Condições
Caterpillar 740B, 406 400 USDCamiões articulados
Kansas City, MO, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3655 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

link para o produto, Especificações
 
Comparar anúncios