X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 200)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 200 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 61 - 72 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 745-04, 652 096 USDCamiões articulados
Apache Junction, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 459 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 571 136 USDCamiões articulados
Eloy, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1386 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 725C, 287 000 USDCamiões articulados
Victoria, TX, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 3017 h
HOLT CAT

auto lubelink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 730C, 287 667 USDCamiões articulados
Lavergne, TN, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3719 h
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar 725C2, 296 000 USDCamiões articulados
Richmond, VA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 2496 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.

porta traseiraeropslink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radio, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar 730C, 345 556 USDCamiões articulados
Lavergne, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3675 h
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar 730C, 291 444 USDCamiões articulados
Memphis, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4012 h
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
, Especificações Certificado pelo Revendedor
24h Caterpillar 730C, 235 000 USDCamiões articulados
Ocala, FL, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 6222 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

porta traseiracombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radioepa labelengine brake, Especificações Condições
24h Komatsu HM 350 - 2, 95 000 USDCamiões articulados
Petoskey, MI, US
Ano: 2009, Horas de utilização: 10196 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC
, Especificações
24h Caterpillar 730 C, 235 000 USDCamiões articulados
Ocala, FL, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 6332 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

porta traseiracombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radioepa labelengine brake, Especificações Condições
24h Caterpillar 730C, 235 000 USDCamiões articulados
Ocala, FL, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 6153 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

porta traseiracombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radioepa labelengine brake, Especificações Condições
7d Caterpillar 745 C, 330 000 USDCamiões articulados
Grand Rapids, MI, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 5793 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

porta traseiraleito aquecidoauto lubecombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radio, Especificações Condições
 
Comparar anúncios