X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 213)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 213 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 25 - 36 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 745-04, 634 892 USDCamiões articulados
Yuma, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 519 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 620 448 USDCamiões articulados
Tucson, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 601 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 730C, 313 000 USDCamiões articulados
Dallas, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3137 h
HOLT CAT

porta traseiraauto lubear-condicionadolink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 722 200 USDCamiões articulados
Show Low, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 130 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 725C2, 385 000 USDCamiões articulados
Madison, WI, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1300 h
FABICK WI SALES

porta traseirailuminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixoam fm radioepa label, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 730C, 205 000 USDCamiões articulados
Corpus Christi, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 4943 h
HOLT CAT

porta traseiraauto lubeeropslink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C, 515 000 USDCamiões articulados
Kingsport, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4489 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 730C2, 357 328 USDCamiões articulados
Mesa, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1771 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 610 880 USDCamiões articulados
Tucson, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 814 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C WT, 485 944 USDCamiões articulados
Eloy, AZ, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3660 h
EMPIRE MACHINERY

ar-condicionadorevestimento do corpo, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 658 444 USDCamiões articulados
Mesa, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 324 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 730C, 307 000 USDCamiões articulados
Austin, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3522 h
HOLT CAT

porta traseiraauto lubear-condicionadolink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
 
Comparar anúncios