X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 214)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 214 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 13 - 24 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 745-04, 722 844 USDCamiões articulados
Apache Junction, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 87 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C, 555 000 USDCamiões articulados
Kingsport, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3515 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C, 635 000 USDCamiões articulados
Knoxville, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4188 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 745C, s/ consultaCamiões articulados
Blountville, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 855 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C, 368 000 USDCamiões articulados
San Antonio, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4380 h
HOLT CAT

porta traseiraar-condicionadolink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 550 896 USDCamiões articulados
Safford, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1832 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 625 692 USDCamiões articulados
Tucson, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 534 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 525 504 USDCamiões articulados
Safford, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 2296 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 550 528 USDCamiões articulados
Tucson, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1641 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745C, 568 000 USDCamiões articulados
Chattanooga, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2676 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 745-04, 644 460 USDCamiões articulados
Eloy, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 718 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 730C, 263 000 USDCamiões articulados
Austin, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 5246 h
HOLT CAT

porta traseiraauto lubear-condicionadolink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Usados Certificados pela Cat
 
Comparar anúncios