X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Dumpers
x
Camiões articulados
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Dumpers (1 295)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Camiões articulados

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

1 295 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..106107108
Mostrando: 1285 - 1295 Ordenar por:   anúncios/página
Perlini 705, s/ consultaCamiões articulados
Villa A Roggio, IT
Ano: 1997, Horas de utilização: 15670 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 725, 262 500 USDCamiões articulados
San Juan, PR
Ano: 2011, Horas de utilização: 3883 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 725C, 357 000 USDCamiões articulados, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1665 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 725C, 357 000 USDCamiões articulados
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 2248 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 725C, 357 000 USDCamiões articulados
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1777 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 730, 60 143 USDCamiões articulados
Puchong, MY
Ano: 2005, Horas de utilização: 13553 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 740B, s/ consultaCamiões articulados
Kuantan, MY
Ano: 2012, Horas de utilização: 15191 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 740B, s/ consultaCamiões articulados
Sibu, MY
Ano: 2013, Horas de utilização: 14139 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 740, 38 444 USDCamiões articulados
Sevilla, ES
Ano: 2007, Horas de utilização: 24436 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 745C, 532 254 USDCamiões articulados
Iquique, CL
Ano: 2017, Horas de utilização: 1546 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 740, 167 003 USDCamiões articulados
Clayton, VI, AU
Ano: 2005, Horas de utilização: 17885 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

combate a incêndios
 
Comparar anúncios
1..106107108