Valew M2 W/3850G

Valew M2 W/3850G

Preço
72 000 USD
Ano
2006
Horas de utilização
9391 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaValew M2 W/3850G
Grupo de produtosAuto-tanques
Número de série1FVHCYDC16HV81844
N°. de ref. de armazém467488
Número de catálogoCU4455779
Ano de fabrico2006
Horas de utilização9391 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCO
Preço
Preço sem IVA$ 72 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesFREIGHTLINER
AS IS / AS RECEIVED
4000V WATER TANK
GVWR/LBS: 58,000
CAPACITY: 3850 GALLONS
GVWR/KG: 26,308
**NOT AVAILABLE FOR RPO**
GAWR-FIRST INT AXLE/LBS: 20,000
FRONT INT TIRES: 11R22.5 (G)
FRONT INT RIMS: 22.5X8.25
GAWR - REAR AXEL/LBS: 20,000
REAR TIRES: 11R22.5 (G)
REAR RIMS: 22.5X8.25
ENGINE: CAT/C7 S/N WAX11789
TRAN: EATON FULLER - MANUAL
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone