Pesquisa rápida

Freightliner M2 106

Freightliner M2 106

Ano
2011
Horas de utilização
5 021 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaFreightliner M2 106
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de produtosAuto-tanques
Número de série1FVACXBSXBDBC1636
N°. de ref. de armazém516077
Número de catálogo10088633
Ano de fabrico2011
Horas de utilização5 021 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA44 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes2011 FREIGHTLINER MS 106 TRUCK
21K, ML-SPRING RIDE,
5021 GD 4/29/24
AS IS / AS RECEIVED
CHROME FRONT BUMPER, FLOOR MAT
CLOTH SUSP.OPERATOR SEAT W/BELT
CLOTH SUSP.PASSENGER SEAT W/BELT
CONSIGMENT / DAVIDSON, ERIC
CRUISE CONTROL, ABS BRAKES,
D.O.T. SIGNALS & HEADLAMPS,
DAY CAB,W/AC,HEAT,DEF,DOME LIGHT
ELITE BC WHITE PAINT
ENGINE,ISC CUMMINS,300HP/2000RPM
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH BODY
FIRE EXTINGUISHER, RV MIRROR
GAUGUE CLUSTER, GRAB HANDLES
GODWIN STEEL DUMP BOX 10'
MANUAL TARP,BLACK
MERITOR MS-21-14X REAR AXLE RSR
MUD FLAPS, PWR WINDOWS & LOCKS
PINTLE HITCH W/ELECTRIC & AIR
POWER STEERING, SIDE STEP, RH/LH
PROFESSIONAL RUGGED TRIM PACKAGE
RADIO, DIGITAL DISPLAY,3SP WIPER
SINGLE AXLES 33K GVWR DUMP TRUCK
SOLAR TINT WINDOWS, FRT FENDERS
TIRES,11R22.5 FRT/RR STEEL WHEEL
TRANSMISSION,ALLISON 350RDS,AUTO
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7