Pesquisa rápida

CAT 621G WW

CAT 621G WW

Ano
2006
Horas de utilização
14 945 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 621G WW
Empire Southwest LLC
Grupo de produtosAuto-tanques
Número de sérieDBB00396
N°. de ref. de armazémCN13193
Número de catálogo10122574
Ano de fabrico2006
Horas de utilização14 945 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMesa, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA89 474 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃOTRANSMISSION GUARD
RetardadorRetarder
Engate do AmortecedorCushion Hitch
Canhão de ÁguaWater Cannon
Sistema de Borrifo, TraseiroSpray System, Rear
Outras informaçőesAir Conditioning
ECM DOWNLOAD: YES
ENGINE TIER RATING: NOT RATED
Online Owner's Manual
SIDE SPRAY SYSTEM
Tank Capacity: 8000 gallon
TIRE SIZE: 33.25-29
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7