X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27374 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (189)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (59)
Dumpers (1 224)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 736)
Geradores (740)
Gruas (43)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 580 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 25369 - 25380 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar TL642C, 88 000 USDmanipulador telescópico
Culiacan, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 2629 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

forquilhas, paleteoropshidráulicos auxiliaresacoplador, rápidocarro, padrão fixo, Especificações
Caterpillar 320D2, 165 000 USDEscavadoras de rastos
Tijuana, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1059 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

ar-condicionadohidráulicos auxiliareslança, 1 peçacarroceria, padrão
Caterpillar 3512C, 165 000 USDmarítimo- auxiliar, HK
Ano: 2015, Horas de utilização: 20 h
THE CHINA ENGINEERS, LTD

comercialcompatível com camada 2
Caterpillar 938K, s/ consultaPás carregadoras de rodas, IT
Ano: 2013, Horas de utilização: 4294 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

link para o produtoabsorção de impactosterceira válvula
Caterpillar T9B, 3 500 USDAbre-valas
Freeport, BS
Ano: 2008
MACHINERY & ENERGY LIMITED
Caterpillar 336D, 216 456 USDEscavadoras de rastos
Bangkok, TH
Ano: 2012, Horas de utilização: 531 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 323DSA, s/ consultaEscavadoras de rastos
S. Martino, IT
Ano: 2007, Horas de utilização: 10933 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 420FST, 70 560 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 2601 h
RIMCO INC.
Fiat-Allis FL7, s/ consultaTratores de rastos
Casaluce, IT
Ano: 1984, Horas de utilização: 6940 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Veracruz, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1340 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 534 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 97 650 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 612 h
RIMCO INC.
 
Comparar anúncios