X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27137 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (173)
Escovas (19)
garfos (17)
guincho (23)
martelo (220)
tesoura (11)
Outros (46)
Dumpers (1 199)
broca (7)
Crivos (48)
Escavadoras (6 622)
Geradores (741)
Gruas (41)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 378 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 25057 - 25068 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 420F2ITLRC, 85 000 USDretroescavadeiras
Culiacan, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 3200 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidooropstração de quatro rodasrear auxiliary hydraulics
Caterpillar 2021Z, 36 106 USDPás carregadoras de rodas
Mothihari, IN
Ano: 2016, Horas de utilização: 4043 h
GCPL - EAST
, Condições
Caterpillar 246DLRC, 32 000 USDCarregadoras de direcção deslizante
Ciudad Obregon, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 2496 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropscaçamba
Caterpillar 966H, s/ consultaPás carregadoras de rodas, IT
Ano: 2011, Horas de utilização: 7298 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

link para o produtoauto lubeabsorção de impactosterceira válvula
Caterpillar 416EST, 54 000 USDretroescavadeiras
Monterret, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 2960 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 79 500 USDretroescavadeiras
Monterrey, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 810 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 236D, 44 100 USDCarregadoras de direcção deslizante
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 781 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar D9R, s/ consultaTratores de rastos
Jeddah, SA
Ano: 1995, Horas de utilização: 9378 h
ZAHID TRACTOR & HEAVY MACHINERY COMPANY
Caterpillar 160K, 160 000 USDmotoniveladora de mineração
Santiago, CL
Ano: 2014, Horas de utilização: 3691 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 192 h
RIMCO INC.
Caterpillar 242DLRC, 32 000 USDCarregadoras de direcção deslizante
Los Mochis, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1638 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropscaçamba
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 987 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Comparar anúncios