X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27537 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (193)
Escovas (21)
garfos (18)
guincho (23)
martelo (222)
tesoura (12)
Outros (50)
Dumpers (1 194)
broca (8)
Crivos (46)
Escavadoras (6 669)
Geradores (780)
Gruas (42)
pneus (8)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 741 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 24253 - 24264 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 308E2 SBRP, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 684 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 432F2, 71 800 USDretroescavadeiras, IL
Ano: 2016, Horas de utilização: 4045 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsunidade de acionamento de todas as rodascontroles, joystickengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Especificações
Caterpillar 308E2 Z2.1, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 610 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 302.7D CAB, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 376 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar D8N, 74 652 USDTratores de rastos
Chilliwack, BC, CA
Ano: 1994, Horas de utilização: 21039 h
FINNING CANADA
Caterpillar 336DL, s/ consultaEscavadoras de rastos
Cajamarca, PE
Ano: 2013, Horas de utilização: 12005 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

material rodante, longocarroceria, padrãopilot controlhand and foot controlstraight travel pedal, Condições
Caterpillar 302.7D CAB, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 613 h
FINNING (U.K.) LTD.
Komatsu WA200PZ6, 63 341 USDPás carregadoras de rodas
Sudbury, ON, CA
Ano: 2009, Horas de utilização: 5792 h
TOROMONT CAT

eropshidráulicos auxiliaressistema de iluminaçãoengine enclosuresstandard lift, Condições
Caterpillar D6NMP, 227 815 USDTratores de rastos
Irxleben, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 2120 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
John Deere 17D, 22 622 USDEscavadoras de rastos
Nanaimo, BC, CA
Ano: 2013, Horas de utilização: 1377 h
FINNING CANADA

lâmina de nivelamento, Especificações
Caterpillar D7R LGP, 188 516 USDTratores de rastos
Saskatoon, SK, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 10844 h
FINNING CANADA (SASKATCHEWAN)

rig saverepa labelescarificador, sh múltiplo, Especificações
Caterpillar 301.7DZ1.2, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 567 h
FINNING (U.K.) LTD.
 
Comparar anúncios