X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27549 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (193)
Escovas (21)
garfos (20)
guincho (22)
martelo (224)
tesoura (12)
Outros (50)
Dumpers (1 179)
broca (9)
Crivos (46)
Escavadoras (6 648)
Geradores (781)
Gruas (42)
pneus (9)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 729 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23557 - 23568 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 324 EL - TLF00115, s/ consultaEscavadoras de rastos
Skejby, DK
Ano: 2011, Horas de utilização: 12736 h
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)
Caterpillar 140HNA, 115 000 USDmotoniveladora de mineração
Cd. Obregon, MX
Ano: 2006, Horas de utilização: 17350 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

bloco de impulsoar-condicionadoeropsiluminaçãoescarificador
Caterpillar G325B/D GREIFER, 16 498 USDretentor
Hanau, DE
Ano: 2012, Horas de utilização: 1 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Imer INTERNATIONAL 25VX, 9 965 USDEscavadoras de rastos
Bayonne / Saint-martin De Seignanx, 40, FR
Ano: 2008, Horas de utilização: 4456 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

placa cehidráulicos auxiliareslança, 1 peçaorganização da perfuratrizbraço, médio, Condições
Caterpillar M318F, 150 586 USDescavadeiras de rodas
Gdańsk, PL
Ano: 2015, Horas de utilização: 5176 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçasam fm cd radiohidráulicos auxiliaresacoplador, hidráulicohigh pressure hydraulics one way, Especificações Condições
Caterpillar 3412STA, 28 789 USDconjuntos de geradores móveis
Central-madrid, ES
Ano: 1997, Horas de utilização: 3420 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 336DL, s/ consultaEscavadoras de rastos
Lima, PE
Ano: 2013, Horas de utilização: 5780 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

braço, curtomaterial rodante, longopilot controlhand and foot controlstraight travel pedal, Especificações Condições
Caterpillar 972M, 233 919 USDPás carregadoras de rodas
Newcastle, NSW, AU
Ano: 2015, Horas de utilização: 6885 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

direção, sticsistema de monitoramento de pesoengine enclosurescaçambastandard lift, Especificações
Caterpillar 313FL GC, s/ consultaEscavadoras de rastos
On Site, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 2194 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar D6RIIXL, s/ consultaTratores de rastos, TZ
Ano: 2005, Horas de utilização: 11500 h
MANTRAC TANZANIA LTD
Caterpillar TL943, s/ consultamanipulador telescópico
Barranquilla, CO
Ano: 2008, Horas de utilização: 2286 h
GECOLSA - GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA

orops, Condições
Caterpillar 3516B, s/ consultaConjuntos De Geradores Estacionários
Schweringen, DE
Ano: 2019, Horas de utilização: 1 h
CUESI POWER/PARTS

dieselprincipal50 hzgerador da marca catinicialização automática, Condições
 
Comparar anúncios