X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 29887 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (146)
Escovas (19)
garfos (16)
guincho (23)
martelo (232)
tesoura (11)
Outros (50)
Dumpers (1 218)
broca (8)
Crivos (34)
Escavadoras (6 883)
Geradores (869)
Gruas (42)
Motores (11)
pneus (5)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

26 700 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23521 - 23532 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 735, 51 869 USDCamiões articulados
Candiac, QC, CA
Ano: 2003, Horas de utilização: 21390 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Especificações
Caterpillar 422F, 50 000 USDretroescavadeiras
Abha, SA
Ano: 2014, Horas de utilização: 1510 h
ZAHID TRACTOR & HEAVY MACHINERY COMPANY

ar-condicionadolink para o produtocaçamba, gpcaçamba, parte traseiratração de quatro rodas, Especificações Condições
Caterpillar 259D, 48 556 USDCarregadoras de direcção deslizante
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2018, Horas de utilização: 445 h
FINNING CANADA
, Especificações
Komatsu PC350, 61 028 USDEscavadoras de rastos
Bayonne / Saint-martin De Seignanx, 40, FR
Ano: 2011, Horas de utilização: 10593 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

iluminaçãolança, 1 peçabraço, médiocarroceria, padrãoválvula de retenção da lança, Condições
Caterpillar M315D, 123 852 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2015, Horas de utilização: 6338 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

acoplador, hidráulicolâmina de nivelamentoboom, 3 piecehigh pressure hydraulics two waycombined hydraulics one or two way, Especificações Condições
Komatsu PC 450-7, 104 500 USDEscavadoras de rastos
Santiago, CL
Ano: 2008, Horas de utilização: 12100 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
John Deere & CO. 772G, 124 214 USDmotoniveladora de mineração
Winnipeg, MB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 7418 h
TOROMONT CAT

eropsiluminação
Komatsu WA470-6, 69 905 USDPás carregadoras de rodas
Alsfeld, DE
Ano: 2011, Horas de utilização: 11967 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
John Deere 210G LC, 83 500 USDEscavadoras de rastos
Chihuahua, MX
Ano: 2012, Horas de utilização: 6641 h
MADISA

ar-condicionadolança, 1 peçabraço, médiocarroceria, padrãohand and foot control, Especificações Condições
Caterpillar D5GXL, 45 922 USDTratores de rastos
Toronto, ON, CA
Ano: 2005, Horas de utilização: 7287 h
TOROMONT CAT
, Especificações
Caterpillar 320 HSR 2D, s/ consultaEscavadoras de rastos
On Site, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 1258 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar C32 PGAG, 117 618 USDconjuntos de geradores móveis
Tenerife, ES
Ano: 2008, Horas de utilização: 11208 h
FINANZAUTO S.A.
 
Comparar anúncios