X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27317 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (191)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (218)
tesoura (11)
Outros (59)
Dumpers (1 209)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 728)
Geradores (741)
Gruas (43)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 565 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23449 - 23460 Ordenar por:   anúncios/página
Fuchs MHL320, 67 684 USDescavadeiras de rodas
Klipphausen, DE
Ano: 2010, Horas de utilização: 16262 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 324EL, 123 975 USDEscavadoras de rastos
Merritt, BC, CA
Ano: 2013, Horas de utilização: 7950 h
FINNING CANADA

hidráulicos auxiliares, Especificações
Caterpillar 740, 150 000 USDCamiões articulados
Vallenar, CL
Ano: 2010, Horas de utilização: 11106 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 930K, 124 277 USDPás carregadoras de rodas
St-augustin-de-desmaures, QC, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 3157 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar 3412, 36 000 USDConjuntos De Geradores Estacionários
Bremen, DE
Ano: 2019
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG
Caterpillar D8T, 544 129 USDTratores de rastos
Grande Prairie, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 3365 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 950M, s/ consultaPás carregadoras de rodas
Warrington, UK
Ano: 2016, Horas de utilização: 9917 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

eropshidráulicos auxiliaresdisposição dos resíduoscaçambastandard lift, Especificações Condições
Caterpillar 350G, s/ consultaEscavadoras de rastos
Client, QC, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 9600 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
Caterpillar 330DL, 49 136 USDEscavadoras de rastos
Windsor, ON, CA
Ano: 2008, Horas de utilização: 13282 h
TOROMONT CAT

thumb, hidráulicohidráulicos auxiliaresbraço, longoacoplador, hidráulico, Especificações Condições
Caterpillar 301.7D, 20 910 USDEscavadoras de rastos
Limbach-oberfrohna, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 1989 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Gehl 1640, 8 804 USDCarregadoras de direcção deslizante
Checy, 45, FR
Ano: 2008, Horas de utilização: 602 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Condições
Caterpillar 308E2 QC, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 1514 h
FINNING (U.K.) LTD.
 
Comparar anúncios