X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27326 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (190)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (58)
Dumpers (1 224)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 733)
Geradores (740)
Gruas (43)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 546 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23425 - 23436 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D6RLGP, 45 353 USDTratores de rastos
Winnipeg, MB, CA
Ano: 1999, Horas de utilização: 16658 h
TOROMONT CAT
, Especificações
Caterpillar 302.7D CR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 670 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 140M2, 243 155 USDmotoniveladora de mineração
Nearly New // Moissy Cramayel, 77, FR
Ano: 2013, Horas de utilização: 5014 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

eropslink para o produtoplaca ceiluminaçãojoystick steering, Especificações Condições
Bitelli BB642, 27 631 USDPavimentadoras de asfalto
Gareoult, 83, FR
Ano: 2001, Horas de utilização: 4806 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

placa ceroletes de impulsocamada de nivelamento, stdcamada de nivelamento, extensível, Condições
Caterpillar 320DL, 70 418 USDEscavadoras de rastos
Curitiba, BR
Ano: 2013, Horas de utilização: 4229 h
PESA

iluminaçãoam fm radioengine enclosurespilot controlhand and foot control, Especificações Condições
Caterpillar 320D2, 88 320 USDEscavadoras de rastos, BR
Ano: 2014, Horas de utilização: 13100 h
PESA
Caterpillar 740, 182 557 USDCamiões articulados
Whangarei, NZ
Ano: 2004, Horas de utilização: 13137 h
GOUGH

eropsejetor, Especificações
Caterpillar 301.7DCR, 21 937 USDEscavadoras de rastos
Cannock, UK
Ano: 2016, Horas de utilização: 985 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar C13, 32 000 USDConjuntos De Geradores Estacionários
Alexandria, EG
Ano: 2014, Horas de utilização: 20864 h
MANTRAC EGYPT
Caterpillar 336D2, s/ consultaEscavadoras de rastos
扬州, CN
Ano: 2018, Horas de utilização: 2380 h
LEI SHING HONG MACHINERY LTD.

engine enclosureslança, 1 peçalança, 2 peçaspilot controlstraight travel pedal, Condições
Caterpillar 308ECR, 51 947 USDEscavadoras de rastos
Alsfeld, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 2458 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 950M, 71 841 USDPás carregadoras de rodas
Achim B. Bremen, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 14105 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios