X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27243 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (190)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (59)
Dumpers (1 216)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 712)
Geradores (740)
Gruas (44)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 460 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23401 - 23412 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 320CL, 33 476 USDEscavadoras de rastos, BR
Ano: 2006, Horas de utilização: 18650 h
SOTREQ S.A.
, Especificações
Gorman-Rupp T6A60S-3054C, 7 181 USDBombas de água
ON, CA
Ano: 2008, Horas de utilização: 12357 h
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS

reboque montado
Caterpillar CB32, s/ consultaCompactadores
Clayton, VI, AU
Ano: 2011, Horas de utilização: 576 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

orops
Caterpillar 988B, 30 962 USDPás carregadoras de rodas
Aix-en-provence, 13, FR
Ano: 1990, Horas de utilização: 15658 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

eropsam fm radiosistema de iluminaçãosistema de monitoramento de pesocaçamba, Condições
Hitachi ZX290LCN-5, 82 824 USDEscavadoras de rastos
Oberhausen, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 6550 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Husqvarna X150, 4 000 USDOutros
Chihuahua, MX
Ano: 2012
MADISA
, Condições
Caterpillar 962H, s/ consultaPás carregadoras de rodas
Lima, PE
Ano: 2014, Horas de utilização: 7756 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

eropsdiferencial, padrãosistema de iluminaçãoengine enclosurescaçamba, Especificações Condições
Caterpillar 740, 145 000 USDCamiões articulados
Vallenar, CL
Ano: 2007, Horas de utilização: 11101 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 980M, 342 798 USDPás carregadoras de rodas
Pontoise / Puiseux, 95, FR
Ano: 2016, Horas de utilização: 2282 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

eropsauto lubecombustível diesel com enxofre ultrabaixobeaconcaçamba, Especificações Condições
Caterpillar 924H, 44 237 USDPás carregadoras de rodas, BR
Ano: 2012, Horas de utilização: 10415 h
PESA
, Especificações
Caterpillar 962H, 102 820 USDPás carregadoras de rodas, BR
Ano: 2014, Horas de utilização: 5722 h
SOTREQ S.A.
, Especificações
Atlas 800MM SCHALEN, 4 976 USDretentor
Oberhausen, DE
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios