X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27253 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (190)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (59)
Dumpers (1 221)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 703)
Geradores (740)
Gruas (44)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 468 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23389 - 23400 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar M315D, 60 789 USDescavadeiras de rodas
Bordeaux / Eysines, 33, FR
Ano: 2010, Horas de utilização: 7147 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

lança, 2 peçasbraço, curtoestabilizadoracoplador, hidráulicolâmina de nivelamento, Especificações Condições
Caterpillar 216B3LRC, s/ consultaCarregadoras de direcção deslizante
Riyadh, SA
Ano: 2017, Horas de utilização: 1406 h
ZAHID TRACTOR & HEAVY MACHINERY COMPANY

eropsforquilhascaçambaacoplador, hidráulicohand and foot control, Condições
Caterpillar 249D, 50 957 USDCarregadoras de direcção deslizante
Clayton, VI, AU
Ano: 2016
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

link para o produto
Caterpillar 962H, 102 643 USDPás carregadoras de rodas, BR
Ano: 2014, Horas de utilização: 4953 h
SOTREQ S.A.
, Especificações
Caterpillar 428D, 33 722 USDretroescavadeiras
Adelaide, SA, AU
Ano: 2002, Horas de utilização: 3160 h
CAVPOWER

eropsbraço, extendidoengine enclosuresunidade de acionamento de duas rodasrear auxiliary hydraulics, Condições
Caterpillar 226D, 26 000 USDCarregadoras de direcção deslizante, IL
Ano: 2016, Horas de utilização: 4814 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropselectric couplerabsorção de impactosaquecedorautonivelamento, Especificações
Caterpillar 924K, 138 705 USDPás carregadoras de rodas
Red Deer, AB, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 125 h
FINNING CANADA

beaconabsorção de impactos, Especificações
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 4315 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 730C, s/ consultaCamiões articulados
Köln-porz, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 2146 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Volvo A30C, s/ consultaCamiões articulados
Angers / Saint-jean De Linieres, 49, FR
Ano: 1999, Horas de utilização: 22476 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 246D, 24 900 USDCarregadoras de direcção deslizante, IL
Ano: 2015, Horas de utilização: 4490 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsam fm cd radioaquecedorhidráulica, fluxo padrãohand and foot control, Especificações
Caterpillar 301.7DCR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 408 h
FINNING (U.K.) LTD.
 
Comparar anúncios