X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27326 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (190)
Escovas (27)
garfos (26)
guincho (22)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (58)
Dumpers (1 224)
broca (12)
Crivos (46)
Escavadoras (6 733)
Geradores (740)
Gruas (43)
Motores (10)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 546 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23377 - 23388 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D8T, 544 087 USDTratores de rastos
Grande Prairie, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 3365 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 301.8C, s/ consultaEscavadoras de rastos
Budaörs, HU
Ano: 2006, Horas de utilização: 3500 h
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.

iluminaçãohidráulicos auxiliaresbraço, longorubber trackacoplador, hidráulico, Especificações
Caterpillar 950M, s/ consultaPás carregadoras de rodas
Warrington, UK
Ano: 2016, Horas de utilização: 9917 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

eropshidráulicos auxiliaresdisposição dos resíduoscaçambastandard lift, Especificações Condições
Caterpillar 350G, s/ consultaEscavadoras de rastos
Client, QC, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 9600 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
Caterpillar 330DL, 49 133 USDEscavadoras de rastos
Windsor, ON, CA
Ano: 2008, Horas de utilização: 13282 h
TOROMONT CAT

thumb, hidráulicohidráulicos auxiliaresbraço, longoacoplador, hidráulico, Especificações Condições
Caterpillar 301.7D, 21 000 USDEscavadoras de rastos
Limbach-oberfrohna, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 1989 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Gehl 1640, 8 842 USDCarregadoras de direcção deslizante
Checy, 45, FR
Ano: 2008, Horas de utilização: 602 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Condições
Genie Z40/22N, 24 000 USDElevadores braços articulados
Chihuahua, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 602 h
MADISA

unidade de acionamento de duas rodasextintor de incêndiocontroles, alimentação elétricatipo de motor - elétricoesterço de duas rodas, Condições
Caterpillar 308E2 QC, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 1514 h
FINNING (U.K.) LTD.
Dynapac CC142C, 15 118 USDcompactador da placa vibratória
Winnipeg, MB, CA
Ano: 2004
TOROMONT CAT
Caterpillar 432F2, 70 900 USDretroescavadeiras, IL
Ano: 2016, Horas de utilização: 3300 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsunidade de acionamento de todas as rodascontroles, joystickengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Especificações
Caterpillar D6NMP, 212 208 USDTratores de rastos
Straubing, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 2485 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios