X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26969 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (181)
Escovas (20)
garfos (19)
guincho (23)
martelo (220)
tesoura (11)
Outros (49)
Dumpers (1 197)
broca (7)
Crivos (44)
Escavadoras (6 601)
Geradores (753)
Gruas (41)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 209 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 23365 - 23376 Ordenar por:   anúncios/página
JCB SKIDSTEER, 20 159 USDCarregadoras de direcção deslizante
Winsford, UK
Ano: 2014, Horas de utilização: 3172 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 432F, 71 663 USDretroescavadeiras
Rennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35, FR
Ano: 2013, Horas de utilização: 4434 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações Condições
Caterpillar 930G, 51 364 USDPás carregadoras de rodas
Poznań, PL
Ano: 2006, Horas de utilização: 7986 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

placa ceam fm radioforquilhascaçambaacoplador, hidráulico, Especificações Condições
Caterpillar D6NLGP, 200 371 USDTratores de rastos
Mackenzie, BC, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 4420 h
FINNING CANADA

rig saver, Especificações
Caterpillar 301.7DZ1.2, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 608 h
FINNING (U.K.) LTD.
Komatsu PC09, s/ consultaEscavadoras de rastos
Rudshøgda, NO
Ano: 2011, Horas de utilização: 827 h
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Caterpillar 428E, 30 900 USDretroescavadeiras, IL
Ano: 2011, Horas de utilização: 9915 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsunidade de acionamento de todas as rodascontroles, alavancaengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Especificações
Caterpillar 315FLCR, 109 520 USDEscavadoras de rastos
Sydney, NSW, AU
Ano: 2018, Horas de utilização: 205 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

hidráulicos auxiliaresacoplador, rápidoválvula de retenção do braçoacoplador, hidráulicopilot control
Caterpillar 328DLCR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Frankenthal, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 5052 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 320D2L, s/ consultaEscavadoras de rastos
Riyadh, SA
Ano: 2015, Horas de utilização: 2523 h
ZAHID TRACTOR & HEAVY MACHINERY COMPANY

engine enclosureslança, 1 peçamaterial rodante, longocarroceria, padrãohand and foot control, Condições
Caterpillar 914K, 109 637 USDPás carregadoras de rodas
Cambridge, ON, CA
Ano: 2016, Horas de utilização: 1082 h
TOROMONT CAT
Caterpillar 323FL, 154 853 USDEscavadoras de rastos
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2016, Horas de utilização: 6316 h
FINNING CANADA
, Especificações
 
Comparar anúncios