X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27129 machines for sale
Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
caçambas (173)
Escovas (19)
garfos (17)
guincho (23)
martelo (219)
tesoura (11)
Outros (46)
Dumpers (1 197)
broca (7)
Crivos (48)
Escavadoras (6 624)
Geradores (742)
Gruas (41)
pneus (6)
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Frequência (hz)
+
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos Construção

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

25 374 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 133 - 144 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 232D, 27 324 USDCarregadoras de direcção deslizante
Mesa, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 618 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 938M FC, 173 696 USDPás carregadoras de rodas
Mesa, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 2304 h
EMPIRE MACHINERY

contrapesoacoplador, rápidoabsorção de impactoscaçamba, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 950GC FC, 215 740 USDPás carregadoras de rodas
Tucson, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1133 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 420F2H2, 76 700 USDretroescavadeiras
Mason City, IA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1206 h
ZIEGLER CAT

eropshidráulicos auxiliaresbraço, extendidoengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar D6T, 244 000 USDTratores de rastos
Irving, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3815 h
HOLT CAT

eropscombustível diesel com enxofre ultrabaixoescarificador, sh múltiplovarreduraslâmina, inclinação de ângulo único, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 415F2IL, 85 468 USDPás carregadoras de rodas
Apache Junction, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 521 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 320-07 P, 184 828 USDEscavadoras de rastos
Phoenix, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1220 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 415F2 4EO, 96 324 USDretroescavadeiras
Mesa, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 29 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 299D2 XHP, 60 000 USDCarregadoras de direcção deslizante
Fenton, MO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 2094 h
FABICK CAT

eropsdeslocamento de duas velocidadesautonivelamentopilot controlbluetooth, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 415F2 HRC, 90 528 USDretroescavadeiras
Mesa, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 147 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 450F 4EOMP, 90 988 USDretroescavadeiras
Mesa, AZ, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2256 h
EMPIRE MACHINERY

acoplador, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 938M, 159 068 USDPás carregadoras de rodas
Yuma, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 3132 h
EMPIRE MACHINERY

contrapesoacoplador, rápidoabsorção de impactoscaçamba, Usados Certificados pela Cat
 
Comparar anúncios