New Holland T9.480

New Holland T9.480

Preço
234 241 USD
Ano
2018
Horas de utilização
2267 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaNew Holland T9.480
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieJEEZ9480LJF405210
N°. de ref. de armazémB17821
Número de catálogoCU4606462
Ano de fabrico2018
Horas de utilização2267 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPostville, IA
Preço
Preço sem IVA$ 234 241
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Outras informaçőesNEW HOLLAND T9.480
YEAR 2018
4WD
FPT 12.9L, 6 CYL ENGINE
DEF
17 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
42 GPM
6 VALVES
BIG 1000 PTO
RADAR
LEATHER SEAT
BUDDY SEAT
DELUXE CAB
4 HID LIGHTS
CAT 3 DRAWBAR
MICHELIN 480/80R50 @ 30/32
Features
Outras informaçőesNEW HOLLAND T9.480
YEAR 2018
4WD
FPT 12.9L, 6 CYL ENGINE
DEF
17 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
42 GPM
6 VALVES
BIG 1000 PTO
RADAR
LEATHER SEAT
BUDDY SEAT
DELUXE CAB
4 HID LIGHTS
CAT 3 DRAWBAR
MICHELIN 480/80R50 @ 30/32
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone