Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Preço
54 300 USD
Ano
2017
Horas de utilização
570 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaMassey Ferguson 4610MHC
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieM46100HJN61114
N°. de ref. de armazémAG0001350
Número de catálogoCU4323626
Ano de fabrico2017
Horas de utilização570 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalinas, CA
Preço
Preço sem IVA$ 54 300
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/30/19
ENHANCED 4YR/4000HR/0 DED EXPIRES 11/30/21

(115 LITERS)
(1999 KG)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55 KG (121 LBS)
100 MAX ENGINE HP (75KW)
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
3 CYLINDER (TURBOCHARGED)
4WD FRONT AXLE CENTER DRIVELINE
6 SPLINE SHAFT 1.375" DIAMETER
80 PTO HP (59.7KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74KW)
... 2000 RPM
... 2200 RPM
CREEPER GEAR LEFT HAND SHUTTLE
CUSHION VINYL
DIFFERENTIAL LOCK
DRAWBAR WITH CLEVIS
ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
ENGINE: AGCO POWER 33AWIC
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
FOLDING ROPS
FOOT OPERATED MECHANICAL
FRONT AND REAR 13.6-38 FIRESTONE
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FRONT WEIGHT BRACKET
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
FUEL TANK UNDER PLATFORM,
GROUND FILL,
HIGH CLEARANCE BASE 80"
IMPLEMENT SYSTEM: OPEN CENTER
INDEPENDENT WET DISC CLUTCH,
LEVER
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
MF4610M HC
OPEN DIFFERENTIAL, MECHANICAL
PLANETARY FINAL DRIVES WITH
PLATFORM: FLAT FLOOR PLATFORM
PTO: INDEPENDENT 540/540E SPEEDS
PUMP, 17.5 GPM (66.2 LPM) FLOW
REAR AXLE: DROP DOWN OUTBOARD
REAR LINKAGE
SCR, CARB CERTIFIED
SEAT: ADJUSTABLE SPRING
SPADE GRIP F-2
SYSTEM, ENGINE DRIVEN GEAR
TO REMOTES
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefone:+1 562 4634795
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone