Massey Ferguson 2606H

Massey Ferguson 2606H

Preço
38 071 USD
Ano
2018
Horas de utilização
35 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaMassey Ferguson 2606H
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieB3EF1YH1164447
N°. de ref. de armazémUAG000307
Número de catálogoCU4527465
Ano de fabrico2018
Horas de utilização35 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSanta Maria, CA
Preço
Preço sem IVA$ 38 071
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 03/18/21

(59.5 LPM)
157.08 CU. IN. (2.6 L)
2 SPOOL VALVES INCLUDED
3 CYLINDER
3-POINT HITCH PUMP FLOW 4.2 GPM
4 WHEEL DRIVE WITH PLANETARY
4WD 8X8 SYNCHRO SHUTTLE WITH
5 YEAR POWERTRAIN WARRANTY
55 (40.4 KW) PTO HORSE POWER
6 SPLINE SHAFT WITH LEVER
65 (47.8 KW) PS GROSS ENGINE
72-INCH SKID STEER ... 2000 RPM WITH INDEPENDENT ... 31.5 INCHES FORWARD OF PIVOT
AT PIVOT
AT REAR REMOTE
BREAKOUT FORCE: 2750 LBS
BUCKET 180U, 17 CU FT
COMBINED
COMFIMESH TRANSMISSION
DISPLACEMENT
EPA & CARB CERTIFIED
FERGUSON 3-POINT HITCH SYSTEM
FRONT:10.5/80-18 R4 PRESSED
GRILLE GUARD STANDARD
HORSE POWER ... 2000 RPM
HYDRAULIC PUMP FLOW 11.2 GPM
HYDROSTATIC STEERING WITH
INCLUDES: MOUNTING KIT, VALVE
INDEPENDENT PTO
INDEPENDENT PTO, 540 RPM
KIT AND GRILLE GUARD
LIFT CAPACITY TO FULL HEIGHT
MAXIMUM HYDRAULIC FLOW 15.7 GPM
MAXIMUM LIFT HEIGHT: 115 INCHES
MF911X LOADER
MF911X LOADER PACKAGE
OPERATED SPLIT TORQUE CLUTCH
PIN: 1510 LBS
RATED HYDRAULIC PRESSURE 2755 PS
REAR: 14.9 X 24 R4 PRESSED
REDUCTION FINAL DRIVES
SEPARATE RESERVOIR
SIMPSON 2.6L, T4 FINAL
SKID STEER STYLE
STEEL DISC ADJUSTABLE RIM
STEEL WELDED
STEERING 3-POINT AND AUXILIARY
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefone:+1 562 4634795
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone