Kubota M7-171

Kubota M7-171

Preço
127 546 USD
Ano
2016
Horas de utilização
620 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaKubota M7-171
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de série10169
N°. de ref. de armazémB16019
Número de catálogoCU4449864
Ano de fabrico2016
Horas de utilização620 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCall For Location, MN
Preço
Preço sem IVA$ 127 546
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesKubota Ms-171
2016 Model Year
Mfwd
Kubota 6.1l Engine
Ps Transmission
30 Gpm Hydraulic Valves
4 Hydraulic Valves
Front Axle Suspension
3 Point
Quick Hitch
Small 1000 Pto
1000 Lb Rear Axle Weights
Deluxe Cab
Cloth Seat
Cat 3 Drawbar
Kubota Lm2605 Loader
86" Bucket
Top Con X25
Firestone Tires
Fronts 540/65r25 ... 1.375"
Rears 650/65r38 ... 1.75"
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone