John Deere & CO. 8430T

John Deere & CO. 8430T

Preço
63 935 USD
Ano
2007
Horas de utilização
7913 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaJohn Deere & CO. 8430T
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieRW8430T903149
N°. de ref. de armazémB15730
Número de catálogoCU4410991
Ano de fabrico2007
Horas de utilização7913 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFort Dodge, IA
Preço
Preço sem IVA$ 63 935
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesJohn deere 8430t
2007 model year
8.1 l engine
Powershift transmission
Narrow stance
3 hydraulic valves
3 point
Quickhitch
Big 1000 pto
2200 # front weights
Deluxe cab
Cloth seat
Category 3 drawbar
24" goodyear belts ... 1.75" - 2"
No technology
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone