Fendt FT1042G2 - tratores agrícolas - Agricultura - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Fendt FT1042G2

Fendt FT1042G2

Ano
2022
Horas de utilização
2 667 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

HOLT AG SOLUTIONS
Albany, OR
+1 707 249 7821
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaFendt FT1042G2
HOLT AG SOLUTIONS
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de série53724J00F01118
N°. de ref. de armazémGT11725
Número de catálogo10191774
Ano de fabrico2022
Horas de utilização2 667 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAlbany, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA310 000 USD
IVA (1%)3 100 USD
Preço com IVA313 100 USD
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Outras informaçőes2-CIRC BRAKE W/ STEERING BRAKE
3PT CAT 3/4N-NO TOP LINKS
BACKUP ALARM
BALLAST WEIGHT,2500KG
BATTERY DISCONNECT ELECTRICAL
CABIN CLIMB WIDE
EPC POWER LIFT DA
EXHAUST BRAKE
FD420/85R38 ADJ MI AGRIBIB
FENDT 1042 GEN2
FLANGE PTO STUB 1-3/4" 20-SPL
FLOOR MAT FOR CAB
FREE HYDR. RETURN FLOW REAR
HOLDING BRKT-ADDTL INSTRUMENTS
HYDRAULIC TRAILER BRAKES
LABELING INST-NORTH AMERICA
LED AMBER WARNING LIGHT-LH
LED AMBER WARNING LIGHT-RH
LED LIGHTING PACKAGE-CAB
LONG BAR AXLE 3000MM
POWER BEYOND DIR. CONNECTION
PROPOSITION 65 DECAL
QUICK HITCH CAT 4N
RADAR WHEEL
RD480/80R50 ADJ MI AGRIBIB
REAR POWER LIFT
REAR PTO 1000/1000E STUB SHAFT
REVERSIBLE COOLING FAN
SER NO:52260850746094
SUN BLINDS
SUPER CMFRT SEAT EVO-DYNAMIC
TOP LINK CAT 4 (CLEVIS TYPE
UNIV BRACKET FOR MOBILE PHONES
VALVE 5 DA REAR 140 LPM
WHEEL BALLAST WEIGHT,2X1250KG
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7