Currently 17649 machines for sale
Pesquisa rápida
Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
tratores agrícolas
x
95 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenar por: 
John Deere 8R370, 459 0002022
Salem, OR
285 hengate rápidoeixo de barrabarra de traçãogpstração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF5711, 65 5002018
Merrill, OR
2 167 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT955, 65 0002008
Memphis, TN
5 866 h Condiçõesremotosar-condicionadoiluminaçãorops - fechadocombustível diesel de enxofre ultrabaixo

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF8650, 90 0002013
Woodland, CA
2 792 h

Clique aqui para mais informações
Mobile Track Solutions 3630T, 260 0002019
Minneapolis, MN
4 497 h

Clique aqui para mais informações
John Deere 6130M, 82 5002017
Salida, CA
2 224 hbarra de traçãotração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Mobile Track Solutions 3630T, 260 0002019
Minneapolis, MN
5 188 h

Clique aqui para mais informações
Fendt FT1042G2, 335 5002021
Albany, OR
2 800 heixo de barrabarra de traçãogpstração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF4709LPG, 45 0002017
Salida, CA
590 h

Clique aqui para mais informações
Mobile Track Solutions 3630T, 297 5002019
Mokena, IL
3 196 h Condiçõesar-condicionadobloqueio do diferencialiluminaçãorops - fechadorádio

Clique aqui para mais informações
Challenger MT875E, 280 0002018
Albany, OR
3 314 hgps

Clique aqui para mais informações
Challenger MT755B, 43 7502007
Salida, CA
15 554 hengate rápido

Clique aqui para mais informações
John Deere 6120E, 73 0002016
Merced, CA
1 239 hbarra de traçãogarfospá-carregadeira

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF6713LPG, 45 0002017
Salida, CA
735 h

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF4710LPS, 55 0002020
Woodland, CA
196 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT875E, 340 0002019
Merced, CA
2 398 h

Clique aqui para mais informações
Fendt FT1050S4, 299 0002018
Merced, CA
4 611 h

Clique aqui para mais informações
John Deere 8760, 25 0001990
IN
8 244 h Condiçõesar-condicionadoeropsremotesbritadeira de concreto

Clique aqui para mais informações
John Deere 8760, 25 0001989
IN
8 944 h Condiçõesiluminaçãoar-condicionadoeropsremotes

Clique aqui para mais informações
John Deere 9560R, 199 9982012
Albany, OR
5 107 hbarra de traçãomfwd

Clique aqui para mais informações
Fendt FT1042G2, 362 2252021
Albany, OR
3 133 h

Clique aqui para mais informações
Show more results