Agco MT475B

Agco MT475B

Preço
96 463 USD
Ano
2011
Horas de utilização
471 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAgco MT475B
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieV314020
N°. de ref. de armazémAG0000765
Número de catálogoCU4505031
Ano de fabrico2011
Horas de utilização471 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFresno, CA
Preço
Preço sem IVA$ 96 463
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 7/20/2014
EXT PWRTRN 5YRS/7500HRS/0 DED EXPIRES 7/20/2017
EXT BASIC 12MO/1000HR/250 DED EXPIRES 10/27/18
AGP1592882-00

380/85 (14.9) R28 R1W-WW
460/85R38 R1W-8 LUG STEEL
AIR SEAT
3 LS VALVES
ENGINE BLOCK HEATER
FRONT WEIGHT CARRIER
INSTRUCTIONAL SEAT
LOADER MOUNTS & HYDR SET - LS
MT475B CAB PFA - TIER III
MT475B TRACTOR
TELE LG SIDE MIRRORS
TIRE BRAND UNSPECIFIED
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefone:+1 562 4634795
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone