Agco MT855E

Agco MT855E

Preço
548 757 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1870 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAgco MT855E
Grupo de produtostratores agrícolas
Número de sérieC0855AHNJG1025
N°. de ref. de armazémAG0001430
Número de catálogoCU4428885
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1870 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBakersfield, CA
Preço
Preço sem IVA$ 548 757
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Tipo tractorTractor Agrícola
Features
Outras informaçőesSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 7/27/19
BASIC 5YR/7500HR/0 DED EXPIRES 7/27/22
AGP1574719-00

(1100 LBS)
(3200) LBS INCLUDES BRACKETS
(4500 LBS)
(ILO PIVOTING STEP)
12 CYLINDER DIESEL ENGINE
19,500 LB LIFT CAPACITY
2 HALOGEN LOW BEAMS
2 HALOGEN SPOTLIGHTS
2 HID FLOODLIGHTS
2 HID HIGH BEAMS
2 HID WORKLIGHTS
30" CHEVRON TRACKS HEAVY DUTY
32 FRONT WEIGHTS ... 100 LBS EACH
36 IDLER WEIGHTS ... 125 LBS EACH
4 KICKER SPEAKERS
4 VALVES, 1/2" COUPLER
6 HALOGEN FLOODLIGHTS
7-PIN CONNECTOR
AM/FM WEATHERBAND RADIO WITH
AP168-4 AGCO POWER 16.8L TIER 4F
AUTOMATIC CLIMATE CONTROLS
BALL ENDS WITH CATEGORY III/IVN
BLUETOOTH/USB
CONTROLS AUXILIARY POWER IN
DEBRIS DEFLECTOR
DELAYED LIGHT SHUTDOWN
DELUXE CAB INCLUDES:
DELUXE CAB LIGHTS:
DELUXE CLOTH VRS SEAT
DELUXE HOOD LIGHTS:
DELUXE WIPERS FRONT AND REAR
DRAIN VALVE
ENGLISH OPERATOR MANUAL/DECALS
EXTERNAL ELECTRIC MIRRORS
HYDRAULIC IMPLEMENT PUMP
HYDRAULIC RESERVOIR ECOLOGY
IV ADAPTER PLATE AND PIN
LEFT/RIGHT SIDE SUN VISORS
LESS PTO
LESS TRAILER BRAKE
LESS UNDERCARRIAGE WEIGHTS AND
MT855E AG TRACTOR
PACKING, DOMESTIC TRUCK
QUICK HITCH WITH NARROW
REAR FACING
REAR SUN VISOR
REMOTE RADIO CONTROLS
REVERSE ALARM FOR 3-POINT HITCH
ROCKER SWITCH
STANDARD FLOW (58 GPM)
STANDARD FRONT STEP TO CAB
STEERABLE 3-POINT HITCH WITH
SWINGING CATEGORY V DRAWBAR
WITH CLEVIS, PIN CATEGORY
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefone:+1 562 4634795
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone