Currently 17751 machines for sale
Pesquisa rápida
Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
tratores agrícolas
x
95 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 49 - 72 Ordenar por: 
New Holland T4.100F, 33 5002018
Mcminnville, OR
1 005 hropsbarra de traçãotração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Challenger MT765E, 182 5002015
Williams, CA
3 556 h

Clique aqui para mais informações
John Deere 8640, 12 5001981
IN
11 007 h Condiçõesrádio am/fmar-condicionadoeropsremotes

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson MF6713LPG, 35 0002016
Woodland, CA
1 268 hmfwd

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson 5611, 85 0002015
Salem, OR
3 480 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT525B, 69 3302008
New Hampton, IA
438 h

Clique aqui para mais informações
Fendt FT1042G2, 364 7502021
Albany, OR
2 898 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT655B, 59 0002006
Merrill, OR
3 798 hbarra de traçãotração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Challenger MT738, 250 0002018
Williams, CA
3 095 hengate rápido

Clique aqui para mais informações
Fendt FT720G6, 295 0002024
Madras, OR
28 h

Clique aqui para mais informações
Mobile Track Solutions 3630T, 250 0002018
Minneapolis, MN
4 374 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT765E, 210 0002016
Williams, CA
2 231 hengate rápido

Clique aqui para mais informações
Massey Ferguson 5711, 65 5002018
Merrill, OR
2 167 hbarra de traçãotração da roda frontal mecânica (mfwd)

Clique aqui para mais informações
Mobile Track Solutions 3630T, 265 0002020
Minneapolis, MN
4 573 h

Clique aqui para mais informações
CAT D8T, 699 0002020
Guadalajara
4 430 h Certificado usado CAT Garantia

Clique aqui para mais informações
CAT D8T, 699 0002020
Guadalajara
4 165 h Certificado usado CAT Garantia

Clique aqui para mais informações
CAT D5, 345 0002022
Tepic
2 580 h Certificado usado CAT Garantia

Clique aqui para mais informações
John Deere 6415, 23 7002005
Delicias

Clique aqui para mais informações
Case IH MX 290, 94 8002011
Campeche
5 813 h

Clique aqui para mais informações
John Deere 8285R, 89 6002013
Delicias
11 888 h

Clique aqui para mais informações
Challenger MT545D 4WD, 88 0002014
Mexicali
3 400 h

Clique aqui para mais informações
Challenger WT560-4WD, 33 3002006
Delicias
Condições

Clique aqui para mais informações
Kenworth W9001991
Yangon
Condições

Clique aqui para mais informações
Challenger MT835C, 300 0002011
Navojoa
4 700 hrádio am/fmiluminaçãoar-condicionadocorreias, 25 polegadas

Clique aqui para mais informações
Show more results