Ag-Chem RG900B

Ag-Chem RG900B

Preço
195 253 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1198 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem RG900B
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA0900JFNSL1029
N°. de ref. de armazémAC6778
Número de catálogoCU4465381
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1198 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAtlantic, IA
Preço
Preço sem IVA$ 195 253
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesYear 2015
900 Gallon Ss Tank
110 Gallon Poly Top Tank
Foam Markers
5 Boom Sections
90' Booms
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Front Reload
Boom Cleanout
Hid 6 Work Lights
7.4l Engine W/ Def
Hydrostatic 7 Speeds
Hyd Track Adj
Tires 380/90r46 Radial Gy 85%
Floats 650/65r38 Radial Mitas
85%
Raven Viper Pro
Phoenix 300 Waas
Raven 3d Smartrax
Rgl600
Accuboom
Autoboom 3 Sensor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone