Ag-Chem SS884

Ag-Chem SS884

Preço
76 371 USD
Ano
2009
Horas de utilização
3141 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem SS884
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA0SS8HNUS81080
N°. de ref. de armazémAC6500
Número de catálogoCU4389199
Ano de fabrico2009
Horas de utilização3141 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSt. Cloud, MN
Preço
Preço sem IVA$ 76 371
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesSS884
2009 model year
800 gal ss tank
5 section 100' booms
110 gal poly aux tank
20" nozzle spacing
end row nozzles
poly chemical eductor
3" reload
pressure washer
foam marker
HID lights
Cat C7 engine
hydrostatic 7 speed transmision
hydraulic track adjust
raven viper pro
phoenix 300
RGL 600 lightbar
raven accuboom
goodyear tires 380/90r46 0%-10%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone