Ag-Chem SS874

Ag-Chem SS874

Preço
67 171 USD
Ano
2007
Horas de utilização
4068 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem SS874
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA00SSHNSS81060
N°. de ref. de armazémAC6501
Número de catálogoCU4389200
Ano de fabrico2007
Horas de utilização4068 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSt. Cloud, MN
Preço
Preço sem IVA$ 67 171
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesSS874
2007 model year
800 gal ss tank
5 section 100' booms
20" nozzle spacing
end row nozzles
3" reload
110 gal poly aux tank
pressure washer
foam marker
cat 3216b engine
hydrostatic 7 speed transmission
hydraulic track adjust
hid lights
raven viper pro
phoenix 300
rgl 600 light bar
raven accuboom
michelin tires
380/90r46 @ 0%-10%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone