Ag-Chem 1194

Ag-Chem 1194

Preço
111 232 USD
Ano
2011
Horas de utilização
4039 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem 1194
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA1194LNWSE1168
N°. de ref. de armazémAC6780
Número de catálogoCU4465791
Ano de fabrico2011
Horas de utilização4039 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaDe Forest, WI
Preço
Preço sem IVA$ 111 232
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesYear 2011
1100g Ss Tank
130g Aux Tank
30g Ss Foam Marker
5 Boom Sections
90' Boom
3" Reload
15" Nozzle Spacing
Right End Row Nozzle
Chemical Injection
Ss Chemical Eductor
Capstan Sharpshooter
Front Reload
Ss Boom Line
Boom Cleanout
Hid Lights
Pressure Washer
Cloth Seat
Cat C7 Engine, 275 Hp
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Bkt 380/90r46
Lf @ 39/32, Rf @ 33/32
Gy Lr @ 24/32, Bkt Rr @ 15/32
Continental 650/65r38
Lf @ 30/32, Rf @ 20/32
Lr @ 30/32, Rr @ 32/32
Raven Viper Pro
Phx 300 Longbox
Raven Smart Trax W/tilt Sensor
Rgl600
Accuboom
Autoboom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone