Ag-Chem 1184

Ag-Chem 1184

Preço
57 521 USD
Ano
2010
Horas de utilização
4136 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem 1184
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA1184TNVSE1037
N°. de ref. de armazémAC6903
Número de catálogoCU4542416
Ano de fabrico2010
Horas de utilização4136 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCall For Location, MN
Preço
Preço sem IVA$ 57 521
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes1184 Rogator Chassis
Model 2010
1100 Gal Tank
110 Gal Poly Top Tank
Foam Marker
7 Boom Section
120 Ft Booms
2" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzles
End Row Nozzles
Capstan Sharpshooter
3"Front Reload W/ Air Cleanout
Poly Boom Line
Cat C7
Hydrostatic 4 Speeds
Hyd Track Adjust
Tires 320/90r50 Radial Gy 30%
Raven Viper Pro
Raven Phoenix 200
Raven Smartrax W/tilt Sensor
Raven Accuboom
Raven Autoboom G2
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone