Ag-Chem RG1100C

Ag-Chem RG1100C

Preço
339 121 USD
Ano
2018
Horas de utilização
443 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem RG1100C
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA1100JJNSL1166
N°. de ref. de armazémAC6610
Número de catálogoCU4445207
Ano de fabrico2018
Horas de utilização443 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSioux City, IA
Preço
Preço sem IVA$ 339 121
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes2018 Model
1100gal Ss Tank
130gal Aux Tank
Foam Marker
7 Section Booms
120' Booms
3" Reload
20" Nozzle Spacing
Rotary Nozzles
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
3" Front Reload
Ss Boom Lines
Boom Cleanout
Led Lights
Leather Seat
Agco Power 8.4 - 337hp
Hydrostatic Transmission
Fenders
4 Wheel Steer
Hydraulic Track Adjust
380/90r46 Trelleborg @ 80%
Raven Viper 4
Raven Smartraxx
Accuboom/autoboom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone