Ag-Chem RG1100B

Ag-Chem RG1100B

Preço
230 000 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1210 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem RG1100B
Grupo de produtosPulverizadores Automotrizes
Número de sérieAGCA1100AHNSL1120
N°. de ref. de armazémAC7043
Número de catálogoCU4590116
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1210 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAtlantic, IA
Preço
Preço sem IVA$ 230 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesMODEL RG1100B ROGATOR
ENGINE SN: C67781
MODEL 2017
LEATHER SEAT
1100 GALLON SS TANK
130 GALLON POLY TOP TANK
FOAM MARKER
5 BOOM SECTIONS
100' BOOMS
3" RELOAD
20" NOZZLE SPACING
ROTARY NOZZLES
OEM NOZZLE TYPE
POLY CHEMICAL EDUCTOR
BOOM CLEANOUT
AP 8.4L W/ DEF
HYDRO 7 SPEEDS
FENDERS
4 WHEEL STEERING
HYD TRACK ADJUST
TIRES 380/90R46 RADIAL TRELLEBOR
FL 40/32NDS FR 35/32NDS
RL 40/32NDS RR 38/32NDS
RAVEN VIPER 4+
WAAS INTERNAL W/EXT. ANTENNA
RAVEN SMARTRAX
ACCUBOOM
NORAC 5 SENSOR PASSIVE ROLL
Features
Outras informaçőesMODEL RG1100B ROGATOR
ENGINE SN: C67781
MODEL 2017
LEATHER SEAT
1100 GALLON SS TANK
130 GALLON POLY TOP TANK
FOAM MARKER
5 BOOM SECTIONS
100' BOOMS
3" RELOAD
20" NOZZLE SPACING
ROTARY NOZZLES
OEM NOZZLE TYPE
POLY CHEMICAL EDUCTOR
BOOM CLEANOUT
AP 8.4L W/ DEF
HYDRO 7 SPEEDS
FENDERS
4 WHEEL STEERING
HYD TRACK ADJUST
TIRES 380/90R46 RADIAL TRELLEBOR
FL 40/32NDS FR 35/32NDS
RL 40/32NDS RR 38/32NDS
RAVEN VIPER 4+
WAAS INTERNAL W/EXT. ANTENNA
RAVEN SMARTRAX
ACCUBOOM
NORAC 5 SENSOR PASSIVE ROLL
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone