Ag-Chem SS1074

Ag-Chem SS1074

Preço
58 914 USD
Ano
2008
Horas de utilização
4543 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem SS1074
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA00SSHNSS11189
N°. de ref. de armazémAC6671
Número de catálogoCU4460644
Ano de fabrico2008
Horas de utilização4543 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAltoona, IA
Preço
Preço sem IVA$ 58 914
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesRogator Ss1074
1000 Gallon Ss Tank
120 Gallon Aux Tank
Foam Markers
5 Boom Sections
100' Booms
2" Reload
20" Nozzle Spacing
Triple Nozzle
Poly Boom Line
Cat Engine
Hydroatatic Transmission
Fenders
Hydraulic Track Adjustment
Tires 380/90r46 Continental 40%
Tires Floats 24.5r32 Titan 45%
Raven Viper
Waas
Raven Auto Steer
Auto Section Control
Auto Boom Height Control
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone